UM-2KS50/16DI/RS/SO225
-
Moduł wejściowy
2319812
16-kanałowy, cyfrowy moduł wejściowy ze złączami śrubowymi i zasilaniem redundancyjnym. Dostosowane do karty Yokogawa SAI 144.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
liczba kanałów | 16 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 30 V DC |
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 100 mA |
maksymalny prąd sumaryczny wszytkich odgałęzień | 2 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Odpowiednia karta I/O | SDV144 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Liczba biegunów | 48 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z KS |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 50 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 6 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Wskaźnik statusu | tak |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 250 mm |
Wysokość | 125,4 mm |
Głębokość | 75,6 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Monitorowanie napięcia w module nie działa w połączeniu z zamontowanymi złączkami bezpiecznikowymi HESILED ze zintegrowaną lampką sygnalizacyjną. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2319812 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2A8N |
Klucz produktu | DK2A8N |
GTIN | 4046356440349 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 635,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 333,33 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: Nie dotyczy) | |
SCIP | 66cefa93-a642-47a1-9285-8dae10c6ef29 |
Produkty kompatybilne
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy 2904644
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław