FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC
-
Adapter czołowy
2321389
Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 30 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor) | ≤ 500 mA (po rozwinięciu) |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Odpowiednia karta I/O | ADV151 |
ADV551 | |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM | |
Odpowiednia karta I/O | NFDV151 |
NFDV551 | |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Odpowiednia karta I/O | SDV541 |
SDV144 | |
SDV521 |
Przyłącze 1 | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z kartami I/O |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 50 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm (Dławnica) |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Połączenie 2 | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z KS |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 50 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm (Dławnica) |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Kabel | |
Długość | 11 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Liczba biegunów | 50 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | 50X0.14 [PVC] |
Rodzaj przewodu | Kabel okrągły konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 50x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 11,00 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 114 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 205 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (przy promieniu ≥ 18x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2321389 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK2154 |
Klucz produktu | DK222N |
GTIN | 4046356333030 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 186 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Natryskiwane złącza wtykowe
Boczne odejście kabla od zespołu I/O
Złącza wtykowe od strony modułu kompatybilne z KS/AKB
Możliwość mocowania śrubami
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław