PLC-RSP-230UC/21AU - Moduł przekaźnika
2966647

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSP.../21 z połączeniem sprężynowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złoconym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia
Funkcjonalne mostki wtykane