Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.
RIF-0-RSC-24DC/ 1AU
-
Moduł przekaźnika
2903364
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy z przyłączem śrubowym, składający się z: gniazda przekaźnikowego z wyrzutnikiem i przekaźnika z pozłacanym zestykiem wielowarstwowym. Rodzaj zestyku: 1 zestyk zwierny. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | RIFLINE complete |
Zastosowanie | Uniwersalny |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | izolacja ochronna |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 06.07.2025 |
Trwałość elektryczna | patrz schemat |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,22 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz diagram |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
Typowy prąd wejścia dla UN | 9 mA |
Czas zadziałania typowo | 5 ms |
typowy czas opadania | 8 ms |
Napięcie cewki | 24 V DC |
Układ ochronny | Dioda gasząca |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
36 V DC | |
Napięcie łączeniowe minimalne | 100 mV (10 mA) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
prąd załączalny maksymalny | 50 mA |
Prąd załączalny minimalny | 1 mA (12 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 1,2 W (24 V DC) |
Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Zestyk zwierny) |
AC15, 1 A/250 V (Zestyk rozwierny) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Zestyk zwierny) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Zestyk zwierny) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Zestyk zwierny) | |
Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota | |
Wskazówka | w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart. |
materiał styków | AgSnO |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (przy 100 mA) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 12 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC) |
20 W (przy 48 V DC) | |
18 W (przy 60 V DC) | |
23 W (przy 110 V DC) | |
40 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) | |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
0,1 A (przy 220 V, DC13) | |
3 A (przy 24 V, AC15) | |
3 A (przy 120 V, AC15) | |
3 A (przy 230 V, AC15) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 12 (drut) |
20 ... 14 (giętki) | |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 84 mm |
Głębokość | 68 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V2 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2903364 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK651F |
Klucz produktu | DK651G |
GTIN | 4046356731973 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 28,08 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 26,9 g |
Numer taryfy celnej | 85364110 |
Kraj pochodzenia | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 3f9646bd-297c-4569-bf9f-21fdfdd69178 |
Produkty kompatybilne
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 3-6 - Mostek 3030242
-
FBS 4-6 - Mostek 3030255
-
FBS 5-6 - Mostek 3030349
-
FBS 10-6 - Mostek 3030271
-
FBS 20-6 - Mostek 3030365
-
FBS 50-6 - Mostek 3032224
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Mostek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Mostek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Mostek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Mostek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Mostek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Mostek 3032211
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
FBS 3-6 GY - Mostek 3032240
-
FBS 4-6 GY - Mostek 3032279
-
FBS 5-6 GY - Mostek 3032266
-
FBS 10-6 GY - Mostek 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Adapter bezpiecznika 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adapter bezpiecznika 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
REL-MR- 24DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961121
-
RIF-0-BSC/ 1 - Gniazdo przekaźnikowe 2901872
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław