Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLC-RSC- 12DC/21-21AU - Moduł przekaźnika
2967277

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złoconym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia
Funkcjonalne mostki wtykane