PLC-RSC-120UC/21AU/MS
-
Moduł przekaźnika
2909657
PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21 z zaciskami śrubowymi i wtykanym przekaźnikiem miniaturowym ze złoconym zestykiem wielowarstwowym i elementem do aktywacji ręcznej, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Wyłącznik ręczny |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | 2x 107 cykli łączeniowych |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 20.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,42 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Właściwości izolacji: Cewka/styk | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe | 6 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Zakres napięcia wejściowego | 93,6 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) | |
Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik elektromechaniczny) | 60 V DC |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
Typowy prąd wejścia dla UN | 3,5 mA (przy UN = 120 V AC) |
3 mA (przy UN = 120 V AC) | |
Czas zadziałania typowo | 6 ms |
typowy czas opadania | 15 ms |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
36 V DC | |
Napięcie łączeniowe minimalne | 100 mV (przy 10 mA) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 50 mA |
prąd załączalny maksymalny | 50 mA |
Prąd załączalny minimalny | 1 mA (24 V) |
Prąd zwarcia | 200 A (warunkowy prąd zwarciowy) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 1,2 W (przy 24 V DC) |
Bezpiecznik na wyjściu | 4 A gL/gG NEOZED |
Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota | |
Wskazówka | w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart. |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (przy 100 mA) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 12 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC) |
20 W (przy 48 V DC) | |
18 W (przy 60 V DC) | |
23 W (przy 110 V DC) | |
40 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) | |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
0,1 A (przy 220 V, DC13) | |
3 A (przy 24 V, AC15) | |
3 A (przy 120 V, AC15) | |
3 A (przy 230 V, AC15) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2909657 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK622B |
Klucz produktu | DK622B |
Strona katalogu | Strona 365 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626377926 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 39,77 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,06 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | decd974d-4bd8-4bec-9efa-41b5793daccf |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Adapter bezpiecznika 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adapter bezpiecznika 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika 1186508
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze stystemowe 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze stystemowe 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze stystemowe 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Przekaźnik osobny 2909647
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław