Moduł przekaźnikowy nadaje się szczególnie do przełączania obciążeń pojemnościowych, np. lamp LED. Stateczniki zamontowane w lampach LED mają niekiedy ekstremalnie wysokie wartości szczytowe prądu załączania, które mogą spowodować sklejenie zestyków przekaźnika. Wyprzedzający zestyk wolframowy pozwala na bezpieczne przełączanie prądów załączania do 800 A.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Moduł przekaźnika
1078683
PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączania, składa się ze złączki bazowej PLC-BPT.../ 1IC/ACT z połączeniami Push-in i wtykanego przekaźnika miniaturowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, maks. prąd załączania do 800 A, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub FBST 500... |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Przy pewnej separacji należy między sąsiadujące moduły włożyć płytkę separacyjną PLC-ATP |
Instrukcja montażu | Na początku i na końcu każdej listwy ze złączkami PLC należy umieścić płytkę separacyjną PLC-ATP. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Ochrona przeciwporażeniowa produktu musi być zapewniona (przy napięciu >25 V AC / >60 V DC) przez wykonawcę instalacji. Jest to urządzenie wbudowane bez ochrony przed dotykiem bezpośrednim. |
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | wysokie prądy włączeniowe |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
Izolacja | Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 21.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,43 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Normy / przepisy | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik elektromechaniczny) | 24 V DC |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
Typowy prąd wejścia dla UN | 18 mA |
Czas zadziałania typowo | 8 ms |
typowy czas opadania | 10 ms |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami; Dioda gasząca | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
Wskazówka dotycząca styku przełącznego | Ze stykiem wolframowym |
materiał styków | AgSnO |
Wskazówka | Zestyk główny ze srebra z tlenkiem cyny (AgSnO2) : zestyk wyprzedzający z wolframu |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V (100 mA) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
10 A (Wartość jest dopuszczalna, jeśli oba przyłącza 13, oba przyłącza 14 i oba przyłącza BB są połączone mostkami.) | |
prąd załączalny maksymalny | 165 A (20 ms) |
800 A (200 µs) | |
Prąd załączalny minimalny | 100 mA (12 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (przy 24 V DC, uwaga na obniżenie parametrów zestyków) |
58 W (przy 48 V DC) | |
48 W (przy 60 V DC) | |
50 W (przy 110 V DC) | |
80 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) | |
Maks. zmostkowana moc wyłączalna (bez obc. rezystancyjnego) | 240 W (w przypadku 24 V AC wartość jest dopuszczalna, jeśli oba przyłącza 13, oba przyłącza 14 i oba przyłącza BB są połączone mostkami.) |
2500 VA (w przypadku 250 V AC wartość jest dopuszczalna, jeśli oba przyłącza 13, oba przyłącza 14 i oba przyłącza BB są połączone mostkami.) | |
Moc łączeniowa, min | 1200 mW |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
6 A (przy 24 V, AC15) | |
6 A (przy 120 V, AC15) | |
6 A (przy 250 V, AC15) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 14 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT II (Przekaźniki elektromechaniczne) |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1078683 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK62B6 |
Klucz produktu | DK62B6 |
Strona katalogu | Strona 383 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626794259 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 71,63 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 71,63 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze stystemowe 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0812146
-
UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824613
-
UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Przekaźnik osobny 2987338
Korzyści
Bezpośrednie podłączenie przewodów powrotnych przez wariant do urządzeń wykonawczych
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Max. prąd załączalny 800 A
Funkcjonalne mostki wtykane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław