CSA
ID dopuszczenia: 2030668| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62773| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40040312DNV
ID dopuszczenia: TAE00003J4cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV14.0010U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Tylko druty | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |