Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSI-SC-DNET CAN - Łącznik segmentowy
2313449

Modułowy łącznik segmentów do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu do DeviceNet/SDS/CANopen, szybkość transmisji do 1 Mb/s. Różne szybkości transmisji na interfejsach można konfigurować z poziomu oprogramowania. Wysokiej jakości separacja potencjałów między interfejsami, montaż na szynie, zasilanie 24 V DC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Prędkości transmisji danych do 1 Mb/s
Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami