FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Przetwornik złączy
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, wersja z rozszerzonym zakresem temperatur (- 40°C do 70°C). Do realizacji interfejsu szeregowego RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje bramkę TCP-, UDP-, Modbus Gateway i aplikacje PPP wraz z programem Com Port Redirector
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Konwerter interfejsów |
| MTTF | 1973 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 854 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 348 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| MTBF | 666 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 179 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) | |
| Funkcje | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| SNMP v1/v2 | |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Galwaniczna separacja | VCC // Ethernet // szeregowo |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,1 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Pobór prądu typowy | 100 mA (24 V DC) |
| Funkcja | |
| Management | Web-Based Management, SNMP, dostęp awaryjny przez Telnet i szeregowy |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LED: UL (napięcie logiki), TD+RD (aktywność danych szeregowa), FD (pełny dupleks), 100 (praca 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | Ethernet |
| Modbus | |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 1 |
| Zasięg transmisji | ≤ 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Modbus/TCP |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Przyporządkowanie pinów | DTE/DCE przełączanie przez Web Based Management |
| Zasięg transmisji | 15 m |
| Format plików/kodowanie | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | potwierdzenie programowe (software handshake), Xon/Xoff, lub potwierdzenie sprzętowe RTS/CTS // zgodne z 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Dane: Interfejs RS-422, wg ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kB/s |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
| Terminator | 390 Ω (konfigurowalny) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Format plików/kodowanie | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | samosterujący |
| Dane: Złącze RS-485, wg EIA/TIA-485, DIN 66259-4/2-żyłowy system RS-485 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kB/s |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Terminator | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (konfigurowalny) | |
| Format plików/kodowanie | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | samosterujący |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 116 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | Swobodny upadek: 1 m |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Wstrząsy (składowanie/transport): 30g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (wolnostojące, odstęp dookoła 40 mm) |
| -40 °C ... 60 °C (ustawiane obok siebie bez odstępu) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normy/przepisy | EN 50121-4 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2904817 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC321 |
| Klucz produktu | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 291,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 188,888 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panel krosowniczy 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ekstender Ethernetowy 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Zabezpieczenie Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Przewody 2881078
-
ME-SAS - Obejma do podł. ekranu 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
Korzyści
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Bramka Modbus między Modbus/RTU / ASCII i Modbus/TCP
Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Konfiguracja poprzez Web Based Management
Oprogramowanie dla wirtualnych portów COM w zakresie dostawy
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław