SACB-8/16-L-PT P12
-
Koncentrator
1491619
Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Uwaga dot. dokumentacji | Szczegółowe informacje na temat użytych złączy do PCB SPTA 1/10-3,5 - 1752188, patrz dane techniczne artykułu |
Typ produktu | Koncentrator |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość gniazd | 8 |
Kodowanie | A |
napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V DC |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
prąd zmierzony łącznie | 8 A |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 4 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M12 Push-Pull |
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna | 24 ... 16 |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne | 24 ... 16 |
Długość odizolowania Linia sygnałowa | 8 mm |
Długość odizolowania Zasilanie elektryczne | 8 mm |
Długość zdejmowanej osłony przewodu | 50 mm (przewód zbiorczy) |
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy | 0,5 Nm |
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 5 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Wskaźnik statusu | tak |
Materiał Obudowa | PBT |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7 mm ... 12 mm |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C |
Oznaczenie normy | M12-Push-Pull |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-010 |
Numer artykułu | 1491619 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | AF3CBC |
Klucz produktu | AF3CBC |
GTIN | 4063151939151 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 247,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 247,4 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0801471
-
UTA 107 - Adapter na szynę DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
TSD-M 3NM - Wkrętak dynamometryczny 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Szybka i bezpieczna instalacja złączy z szybką blokadą Push-Pull zgodnie z normą IEC 61076-2-010
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław