Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym.
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2862097
Inline, Złącze komunikacyjne, interfejs RS-485, RS-422: 1 (wykorzystanie alternatywne), Komunikacja PCP, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 24,4 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
| RS-485, RS-422 | |
| Liczba interfejsów | 1 (wykorzystanie alternatywne) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Stosować przewody ekranowane. |
| Szybkość transmisji | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (możliwość parametryzowania) |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Obsługiwane protokóły | Tryb transparentny, tryb End-End, XON/XOFF, bufor przemienny, 3964R, Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
| Terminator | typ. 120 Ω (aktywny, zintegrowany) |
| Bity danych | 7 albo 8 |
| Bity stopu | 1 albo 2 |
| Bufor odbiornika | 4 kByte |
| Bufor nadajnika | 1 kByte |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 220 |
| Kod ID (hex) | DC |
| Kod długości (szesnastkowy) | 01 |
| Kod długości (dziesiętny) | 01 |
| Kanał danych procesowych | 16 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 2 Bajt |
| Długość rejestru | 48 Bit |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 27 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Właściwości szczególne | Komunikacja PCP |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 260 mA (wszystkie przyłącza portu szeregowego zwarte) |
| typ. 185 mA | |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 75 % ... 85 % (W przedziale temperatur -25 °C ... +55 °C należy podjąć odpowiednie działania przeciwko podwyższonej wilgotności (> 85 %).) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % ... 85 % (Na obudowie zewnętrznej możliwe delikatne i krótkotrwałe osiadanie rosy, np. w przypadku przeniesienia złącza z pojazdu do pomieszczenia zamkniętego.) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2862097 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI151 |
| Klucz produktu | DRI151 |
| GTIN | 4017918974725 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 149,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 135 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f9b5130-5b22-4ee6-9560-0c1578426e61 |
Produkty kompatybilne
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
1 szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485 lub RS-422
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
4 kB bufor nadajnika i 1 kB bufor odbiornika
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez protokół PCP
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław