Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka szynowa służy do rejestrowania pozycji, długości lub położenia kątowego za pomocą enkoderów pozycji względnej (inkrementalnych). Do złączki szynowej można podłączyć zarówno enkodery symetryczne (RS-422), jak i enkodery asymetryczne (5 V DC do 24 V DC) o sygnałach prostokątnych. Możliwość odczytu sygnałów z przetworników obrotowych lub systemów pomiaru długości z sygnałem lub bez sygnału Z. W celu zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej wszystkie wejścia enkodera są monitorowane pod kątem przerwania przewodu. W specjalnym trybie roboczym złączka szynowa obsługuje enkodery inkrementalne o kodowanym odstępie, za pomocą których można zmniejszyć ruch referencyjny do minimalnego dystansu. Złączka szynowa oferuje dodatkowo oprócz wejścia do sygnałów enkodera trzy wejścia cyfrowe 24 V DC, jedno wejście do wyłącznika położenia początkowego i dwa wejścia do łączników krańcowych. Można podłączyć czujniki 2- lub 3-przewodowe. Wejście E3 można wykorzystać również jako wyjście „Open Collector”.
IB IL INC-IN-2MBD-PAC
-
Moduł funkcyjny
2819765
Inline, Złącze pomiaru położenia, Wejście enkodera inkrementalnego: 1, nadajniki symetryczne zgodne z EIA-422 i niesymetryczne, Wejścia cyfrowe: 3, 24 V DC, Wyjścia cyfrowe: 1, 0,5 A, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 24,4 mm |
| Wysokość | 140,5 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 127 |
| Kod ID (hex) | 7F |
| Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
| Kod długości (dziesiętny) | 02 |
| Kanał danych procesowych | 32 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
| Długość rejestru | 4 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 3 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 2,7 mA |
| Enkoder | |
| Liczba wejść | 1 (symetryczna lub asymetryczna) |
| Oznaczenie wejścia | Wejście enkodera inkrementalnego |
| sygnały nadajnika | nadajniki symetryczne zgodne z EIA-422 i niesymetryczne |
| Długość przewodów | maks. 30 m (ekranowany kabel zapewniający zgodność z dyrektywą EMC) |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Liczba wyjść | 1 (NPN, podwójne wyprowadzenie wejścia E3) |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie dwóch słów |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,4 W |
| Enkoder | |
| Liczba | 1 |
| napięcie wyjścia znamionowe | 5 V DC |
| Zakres napięcia | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
| Obciążalność prądowa | maks. 250 mA |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; elektryczny i termiczny |
| Liczba | 1 |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres napięcia | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Obciążalność prądowa | maks. 250 mA |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; elektroniczny i termiczny |
| Liczba | maks. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Oznaczenie | Symetryczne enkodery inkrementalne |
| napięcie zasilania nadajnika | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| poziom napięcia sygnałów | Sygnał różnicowy (sygnał-sygnał odwrócony) min. ±0,5 V, maks. ±6 V |
| Zakres napięcia taktu równego sygnał - uziom | -10 V DC ... 13,2 V DC |
| Częstotliwość wejściowa | maks. 300 kHz |
| Liczba | maks. 1 (A, B, (Z)) |
| Oznaczenie | Asymetryczne enkodery inkrementalne |
| napięcie zasilania nadajnika | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| poziom napięcia sygnałów | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (do maks. 27 V) |
| Częstotliwość wejściowa | maks. 300 kHz |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 80 mA |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 1 A |
| typ. 340 mA | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2819765 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI161 |
| Klucz produktu | DRI161 |
| GTIN | 4046356082273 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 177,133 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 143 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8680c320-9736-498c-94de-7ad60e61e3d9 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-12-ICP - Wtyk Inline 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
Obsługuje enkodery inkrementalne o sygnałach symetrycznych wg normy EIA RS-422 (Line Driver)
Obsługuje enkodery inkrementalne o sygnałach asymetrycznych (przeciwsobne, Push-Pull)
Zasila enkodery napięciem 5 V lub 24 V
Trzy wejścia cyfrowe do podłączenia dwóch łączników krańcowych lub wyłącznika położenia początkowego
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 300 kHz
Wartość rzeczywista pozycji 25 bitów
Dokładna analiza dzięki 1-, 2- lub 4-krotnemu próbkowaniu
Wskaźnik LED kierunku obrotów
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław