AXL F DI8/1 DO8/1 1H - Moduł cyfrowy
2701916

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wejść cyfrowych wg EN 61131-2 typ 1 i typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
8 wyjść cyfrowych
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia