AXL F DI64/1 2F - Moduł cyfrowy
2701450

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 64, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

64 wejścia cyfrowe wg EN 61131-2 typ 1 i typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia