AXL F DI16/4 2F - Moduł cyfrowy
2688022

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Możliwość dwustopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs lub 500 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 2 A
Maks. dozwolony prąd obciążenia modułu: 4 A (2 A na grupę z maks. 8 czujników)
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia