Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PE-X bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej