Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel mocy, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarny, Wtyki kątowy M12, kodowanie: S, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1 m, do prądu przemiennego do 16 A / 250 V