Kable sygnałowe i elektroenergetyczne

Kable sygnałowe i elektroenergetyczne do niezawodnego okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych

Kable konfekcjonowane do przesyłu sygnału i zasilania pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu. Oferujemy szeroki wybór różnych wersji i gatunków kabli. Oferujemy specjalne serie produktów dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego. Na zamówienie możemy zrealizować również indywidualne rozwiązania.

Go to Product Detail Page for item 1419409
SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1419409

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 5-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 1 m, PUR bezhalogenowy czarny, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Różne rozmiary i wysokie liczby pinów – od M8 do M12 oraz 1/2″ i 7/8″ do 17 pinów w jednym złączu
  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki złączom M12 Push-Pull
  • Absolutnie bezpieczne połączenie ekranu również w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki Advanced Shielding Technology
  • Bezpieczne, wydajne sterowanie elektromagnetycznymi zaworami hydraulicznymi i pneumatycznymi za pomocą konfekcjonowanych złączy do zaworów
  • Indywidualne okablowanie dzięki wersjom na zamówienie już od 1 szt.

Nowe produkty

Złącza zasilania S15

Złącza okrągłe S15 do zasilania

Skuteczne i kompaktowe

Złącza okrągłe w rozmiarze 15 umożliwiają kompaktowe i bezpieczne podłączenie zasilania do silników asynchronicznych i trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Bagnetowy system szybkiego blokowania umożliwia montaż bez użycia narzędzi, oszczędzając czas. Pozwala to na uniknięcie błędnego podłączenia.

Najważniejsze cechy

  • Złącza okrągłe nieekranowane w rozmiarze 15
  • Złącze hybrydowe: 3 styki mocy do 16 A, 2 styki sygnałowe do 10 A, PE
  • Szybka blokada bagnetowa
  • Liczba przewodów: 6 x 2,5 mm²
  • Kabel bezhalogenowy PUR
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-116

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki prostemu montażowi bez narzędzi z bagnetowym systemem szybkiego blokowania
  • Duża oszczędność miejsca dzięki połączeniu styków zasilania i sygnałowych w jednej hybrydowej obudowie
  • Solidna konstrukcja do trudnych warunków przemysłowych dzięki ochronie przed złamaniem i wibracjami
  • Dopuszczenie UL i standaryzacja IEC do użytku na całym świecie

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj swoje połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Kable sygnałowe i zasilania M8 i M12

Kable sygnałowe i zasilania M8 i M12

Oferujemy największy program produktów i rozwiązań w projektowaniu M8 i M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów i zasilania: od standardowych zastosowań, robotów i prowadników przewodów po ciągłe użytkowanie na zewnątrz i okablowanie w przemyśle spożywczym lub kolejowym. Oferujemy szeroki wybór wersji konfekcjonowanych i rodzajów przewodów.

  • Niezawodna szczelność do stopnia ochrony IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem dzięki specjalnemu przodowi wtyku
  • Szybkie, bezpieczne łączenie za pomocą mechanizmu szybkiego blokowania M12 Push-Pull
  • Absolutnie skuteczna ochrona EMC i solidność dzięki Advanced Shielding Technology
  • Wysoki poziom przenoszenia mocy do 16 A lub 690 V
Okablowanie M12 z szybką blokadą Push-Pull
Złącza High Density w wykonaniu M12
Prosta diagnostyka za pomocą złącza M12 z diodą LED
Okablowanie M12 POWER
Kable sygnałowe i zasilania
Różne przewody
Okablowanie M12 z szybką blokadą Push-Pull

Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.

Złącza High Density w wykonaniu M12

W środowisku przemysłowym panuje trend coraz większej kompaktowości przy jednoczesnej wysokiej gęstości upakowania. Złącza typu High Density w wersji od 12- do 17-pinowej pozwalają na przesyłanie sygnałów w konstrukcji M12, nie zajmując wiele miejsca. Kodowanie A jest standardowe i można je łączyć kompatybilnie z innymi interfejsami.

Prosta diagnostyka za pomocą złącza M12 z diodą LED

Wtyki M12 z wbudowanymi diodami LED pozwalają na szybkie i łatwe wykrywanie błędów na odcinku transmisji sygnałów.

Okablowanie M12 POWER

Kodowanie zasilania M12 typu S, K i M jest przeznaczone do aplikacji AC, np. podłączenia zasilania silnika trójfazowego. Kodowanie M służy do zasilania również 5- i 6-biegunowych odbiorników do 8 A i 690 V. Zastosowania DC w obszarze niskiego napięcia, np. zasilanie rozproszonych modułów we/wy lub silników DC, są realizowane za pomocą kodowania T i L. 4-biegunowe kodowanie L jest dostępne opcjonalnie z dodatkowym stykiem uziemienia funkcyjnego. Przy napięciu 63 V można przesyłać 16 A.

Kable sygnałowe i zasilania

Advanced Shielding Technology optymalizuje obecną konstrukcję złączy M12 dla niezawodnej i bezpiecznej pracy Twojego systemu.

Podczas procesu produkcji ciekły metal całkowicie zamyka ekran kabla. Nierozłączne połączenie ekranu na całym obwodzie 360° zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a dodatkowo poprawia również parametry mocy. Płynny metal tworzy połączenie między stykiem przewodu ochronnego a przewodzącym radełkiem M12.

Różne przewody

Nasze stosowane standardowo przewody PUR są bezhalogenowe oraz odporne na chemikalia, oleje i smary. Nadają się do układania w prowadnikach przewodów. Niedrogie przewody PCW są przeznaczone do obszarów o średnich obciążeniach mechanicznych. Do zastosowań na zewnątrz, przemysłu spożywczego oraz kolejnictwa oferujemy specjalne gatunki przewodów.

Kable sygnałowe i zasilania M17 do M40

Kable sygnałowe i zasilania M17 do M40

Konfekcjonowane kable sygnałowe i zasilania ze złączami w rozmiarach od M17 do M40 pokrywają szeroki zakres przemysłowych zastosowań sygnałowych. Nadają się doskonale do łatwego i szybkiego podłączania napędów elektrycznych przy mocy transmisji do 150 A/630 V. Nasza kompleksowa oferta obejmuje wszystkie niezbędne zakresy mocy i typy konstrukcji.

  • Szeroki asortyment produktów w wersji od 6- do 17-pinowej
  • Niezawodne zastosowanie dzięki solidnej konstrukcji i materiałom o wysokiej jakości
  • Szybkie i bezpieczne podłączenie w pół obrotu dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Transmisja sygnałów bez zakłóceń dzięki złączom z ochroną EMC
  • Niezawodna szczelność dzięki stopniowi ochrony IP67
Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania
Złącza kątowe sygnałowe i zasilania
Łatwy montaż dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy okrągłych: małe i duże, proste i kątowe, zalewane i do samodzielnego montażu.

  • M17 w konstrukcji prostej: maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 9-pinowe do zasilania do 20 A
  • M23 w konstrukcji prostej lub kątowej maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 6-pinowe bądź 8-pinowe do zasilania do 30 A. Konstrukcja kątowa umożliwia obrót o ponad 240°
  • M40 w konstrukcji prostej: 6-pinowe lub 8-pinowe do zasilania do 70 A

Złącza kątowe sygnałowe i zasilania

Kątowe złącza okrągłe M23 można obrócić teraz o ponad 240°. Umożliwia to optymalne ułożenie kabli w każdym systemie.

Łatwy montaż dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON

Dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON firmy Phoenix Contact do montażu złącza okrągłego wystarczy tylko pół obrotu. W ten sposób czas montażu skraca się nawet o 90%.

Zalewane wtyki zaworowe

Kable i złącza do zaworów

Wtyki zaworowe i przewody do zaworów są odporne na działanie temperatury i czynników mechanicznych, a także olejów i smarów. Konfekcjonowane wtyki zaworowe z funkcją redukcji zużycia energii zmniejszają pobór prądu nawet o 50% i umożliwiają stosowanie mniejszych zasilaczy.

  • Pięć różnych konstrukcji (A, B, BI, C, CI) oraz do wyłączników ciśnieniowych (AD)
  • Wtyki zaworowe do zastosowań zewnętrznych o konstrukcji A i AD o stopniu ochrony IP66/IP68
  • Zakres zastosowań od 24 do 230 V AC/DC
  • Łatwe wykrywanie w przypadku awarii dzięki dobrze widocznej diodzie LED
  • Materiały i gatunki przewodów z dopuszczeniem UL
Złącze wtykowe Superseal i DEUTSCH

Złącze wtykowe Superseal i DEUTSCH

Wtyki zaworowe DEUTSCH i Superseal są stosowane głównie w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych, rolniczych i leśnych. Zapewniają niezawodną transmisję sygnału i mocy oraz imponują solidnym projektowaniem. Zalanie zapewnia niewielką powierzchnię do kontaktu z wodą, olejem i chemikaliami oraz gwarantuje niezawodną szczelność złączy.

  • Szybka gotowość do użycia dzięki praktycznej blokadzie zatrzaskowej
  • Znormalizowane interfejsy i kompatybilność wtyczek różnych producentów
  • Wysoki stopień ochrony zapewniający bezpieczne użytkowanie do IP69K
Kable wg wymagań klienta

Kable do czujników – wersje wg specjalnych wymagań klientów oraz na metry

Kable konfekcjonowane na indywidualne zamówienie: w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami firmy Phoenix Contact do samodzielnego montażu oferujemy kable do czujników i urządzeń wykonawczych o indywidualnej długości. Centrum serwisowe złączy przemysłowych w ciągu kilku dni przemieni życzenia klienta w indywidualnie dopasowany produkt: do produkcji maszyn, systemów lub urządzeń. Pomimo szerokiej oferty złączy przemysłowych standardowa oferta nie zawsze spełnia wymagania klientów.

  • Elastyczne zamawianie, również niewielkich długości przewodów
  • Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach