SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1412176

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Do zastosowań w kolejnictwie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Pewnie rygluje dzięki specjalnemu hamulcowi przeciwwibracyjnemu
Odporność na wpływ temperatury – produkty przechodzą testy odporności na zwiększony zakres temperatur oraz nagłe zmiany temperatury
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym