SAC-3P-M12MS/ 1,5-542/M8FSSHBK
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1406022
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1,5 m
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standardowe przewody US |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | A |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | NBR |
| materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | TPU GF |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Przyłącze przewodu | |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
| 0,2 Nm (Złącza wtykowe M8) | |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj kodowania | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Długość przewodów | 1,5 m |
| PCW żółty 105°C [542] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | PCW żółty 105°C [542] |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 24 |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,70 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| maksymalny opór przewodu | maks. 79,7 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ (550 M Ω/m przy 500 V) |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 12 x D |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 57 mm |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | FT4 |
| Pozostała odporność | odporne na UV |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
| Numer artykułu | 1406022 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1IDA |
| Klucz produktu | AF1IDA |
| GTIN | 4046356800082 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 69,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 23,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430860
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
TSD 02 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Narzędzie 1208461
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław