SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1415005
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste DEUTSCH DT04-3P Rygiel klipsowy, kodowanie: A, Układ: niepodłączony, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-3S Rygiel klipsowy, Układ: niepodłączony, długość kabla: 1,5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Hydraulika mobilna |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Materiał uszczelki | Silikon |
materiał uchwytu | TPU |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | niklowane |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | brak |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste DEUTSCH DT04-3P Rygiel klipsowy |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj rygla | Rygiel klipsowy |
Rodzaj kodowania | A |
Układ ochronny | niepodłączony |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste DEUTSCH DT06-3S Rygiel klipsowy |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj rygla | Rygiel klipsowy |
Układ ochronny | niepodłączony |
Długość przewodów | 1,5 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 3x 0,75 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,69 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,20 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,38 mm |
skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ≤ 26 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V AC |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V AC (test iskrzenia) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 48 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg DIN EN 50267-2-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 (poziome) |
wg UL 758/1581 FT2 | |
wg DIN EN 60332-2-2 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C |
wg UL 758, 168 h przy 60 °C | |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nieprzywierające | |
odporne na zużycie | |
Właściwości szczególne | giętki |
do łańcuchów kablowych | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
IP69K | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -20 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Numer artykułu | 1415005 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1DWA |
Klucz produktu | AF1DWA |
GTIN | 4055626036816 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 96,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 96,2 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 2bcb73d7-0119-4417-bff6-0fe23ed8cb04 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 1,761 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław