SAC-5P-MINMS/2,0-430/MINFS PWR - Kabel mocy
1443446

Kabel mocy, 5-bieg., PCW, szary RAL 7001, Wtyki proste 7/8"-16UNF, kodowanie: A, na Gniazdo proste 7/8"-16UNF, kodowanie: A, długość kabla: 2 m, przekrój żyły 1,5 mm2, dla zasilania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię