EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R - Kabel ładowania DC
1089664

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Przewód ładowania DC HPC, 400 A trwale, 1000 V DC, z chłodzonym wtykiem ładowania pojazdu i chłodzonym przewodem, kabel: 5 m, czarny, prosty, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z kątowym przepustem kablowym prawym, z cyfrowym czujnikiem temperatury, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Ultraszybkie ładowanie HPC o krótkotrwałej mocy do 500 kW
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki wbudowanym czujnikom wycieku i wskaźnikowi zużycia w płaszczu kabla
Komfortowe wejścia komunikacyjne przez magistralę CAN i wejście cyfrowe
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego
Wbudowana odciążka pojedynczych przewodów bezpośrednio w przepuście kablowym
Zamontowana dławnica Busbar do łatwego podłączenia szyn zbiorczych lub końcówek kablowych