Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu HPC CCS typu 2
EV-T2CCS-MF-M4X10
-
Zestaw naprawczy
1085797
CHARX connect, CCS Typ 2, Zestaw naprawczy, Akcesoria, obudowa: czarny, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3-1, Wymiana bez spuszczania płynu chłodzącego
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pełna oferta produktów
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego