EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - Kabel ładowania DC
1236797

CHARX connect compact, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 80 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4 m, czarny, prosty, z podłączonym stykiem PP, z analogowym czujnikiem temperatury, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001