Kabel ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem kabla do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda CCS typu 2, do instalacji na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11
-
Kabel ładowania DC
1236824
CHARX connect compact, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 40 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 6 m, czarny, prosty, z podłączonym stykiem PP, z analogowym czujnikiem temperatury, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable ładowania DC |
Rodzina produktów | CHARX connect compact |
Technologia | Combined Charging System |
Zastosowanie | do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC) |
do montażu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) | |
Wyposażenie | z podłączonym stykiem PP |
z analogowym czujnikiem temperatury | |
Standard ładowania | CCS Typ 2 |
Tryb ładowania | Tryb 4 |
Umieszczone logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Etykiety | 8,9 mm x 28,9 mm (logo klienta na zamówienie) |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Monitorowanie temperatury | 2x Pt 1000 |
Moc i prąd ładowania (Ładowanie DC) | |
Rodzaj prądu ładowania | DC |
Prąd ładowania | 40 A DC |
Moc ładowania | 40 kW |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Przyporządkowanie pinów (Leistungskontakte) | |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
Liczba | 3 (PE, DC+, DC-) |
Napięcie znamionowe | 1000 V DC |
Prąd znamionowy | 40 A (do 55 °C) |
Przyporządkowanie pinów (Signalkontakte) | |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Liczba | 2 (CP, PP) |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Prąd znamionowy | 2 A |
Kodowanie | 1500 Ω (między PE a PP) |
Czujniki temperatury (Pt 1000) | |
Typ czujnika | Pt 1000 |
Normy/przepisy | DIN EN 60751 |
Miejsce montażu | Czujnik na stykach DC |
Temperatura wyłączenia | 90 °C ±1 K (odpowiada wartości Pt 1000 1346,5 Ω) |
Stabilność w czasie | 0,06 % (po 1000 godzinach przy 130 °C) |
Zalecany prąd pomiarowy | 1 mA (1 V przy 0°C) |
Współczynnik | 3850 ppm/K |
Temperatura otoczenia | -50 °C ... 130 °C (Praca) |
Wtyk ładowania pojazdu | |
Szerokość | 71 mm |
Wysokość | 144 mm |
Głębokość | 243 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Kolor (Uchwyt) | szary (7042) |
Kolor (Przód wtyku) | czarny (9005) |
Kolor (Osłonka) | czarny (9005) |
Kolor (Kabel) | czarny (9005) |
Materiał (Wtyk ładowania pojazdu) | Tw. sztucz. |
Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu) | TPE-U |
Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
Wskazówka | Kolorowy wygląd i poziom połysku kabla ładowania mogą się różnić. |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Wygląd wtyku) |
Długość przewodów | 6 m ±45 mm |
Normy/przepisy dot. przewodów | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Waga przewodu | maks. 364,00 kg/km |
Typ przewodu | Klasa 6 |
Rodzaj przewodu | prosty |
Budowa przewodu | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 14,90 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | TPE-U |
Długość zdejmowanej osłony przewodu | 140 mm ±10 mm |
Długość odizolowania | 140 mm ±10 mm |
Oporność linii | ≤ 0,0033 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C) |
Promień gięcia | min. 111,8 mm (7,5x średnica) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 10000 |
Siła wcisku | < 100 N |
Siła ciągnienia | < 100 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Wtyk ładowania pojazdu) | IP54 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | 5000 m (n.p.m.) |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 62196-3 |
Numer artykułu | 1236824 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBAAN |
Klucz produktu | XWBAAN |
GTIN | 4063151342449 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 120 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 120 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 1947d8ad-a125-41e9-8f43-c6ccf200d0bc |
Produkty kompatybilne
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Sterownik ładowania AC 1624130
-
EV-LABEL-K - Naklejka 1309761
-
EV-LABEL-L - Naklejka 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Moduł mocy DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Moduł mocy DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Moduł mocy DC 1296467
Korzyści
Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław