CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P - Kabel ładowania DC
1889388

CHARX connect standard, CCS typu 1, Kabel ładowania DC, do 500 A w Boost mode, 200 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4 m, czarny, prosty, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z wymienną dźwigienką, brak chłodzenia cieczą, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Niechłodzone ładowanie HPC o mocy 500 kW dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodu
Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Rozliczenia zgodne z przepisami o legalizacji dzięki zintegrowanej czteroprzewodowej technice pomiarowej
Wymienny przód wtyku, styki DC i dźwigienka zapewnia szybką, niedrogą i zrównoważoną konserwację
Taka sama struktura kabli jak NACS upraszcza inżynierię, gdy zmieniają się wymagania rynkowe