Dławnica kablowa - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S
1411194

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 32 mm ... 42 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Producent Jacob
Oznaczenie producenta 50.663 M/EMVD
Ekranowany tak
Wersja odciążki A

Kategoria udarowa 7

Stopień ochrony IP68 (5 bar, 30 minut)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunek wymiarowy
Długość 52 mm
Długość gwintu przyłącza 10 mm
Średnica otworu 63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 65 mm
Rozwartość klucza króćców 65 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 70 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M63 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
materiał wkładki Poliamid 6
Materiał uszczelki kabla CR/NBR
materiał uszczelki toroidalnej Perbunan
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 32 mm ... 42 mm
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Informacja montażowa Metoda 1
Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.

Metoda 2
Oplot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.

Numer artykułu 1411194
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DBX
Klucz produktu BF7DBX
Strona katalogu Strona 690 (C-2-2019)
GTIN 4046356923255
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 379,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 379,3 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

cUL Recognized

Approval ID: QCRV8.E140310
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

UL Recognized

Approval ID: QCRV2.E140310
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

UL Listed

Approval ID: QCRV.E140310
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

cUL Listed

Approval ID: QCRV7.E140310
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”