CHARX PT1C-DC375-10,0MAS00P - Kabel ładowania DC
1889375

CHARX connect professional, CCS typu 1, Kabel ładowania DC, do 700 A w Boost mode, 375 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 10 m, czarny, prosty, z analogowym czujnikiem temperatury, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z wymienną dźwigienką, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Niechłodzone ładowanie HPC o mocy 700 kW dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodu
Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Rozliczenia zgodne z przepisami o legalizacji dzięki zintegrowanej czteroprzewodowej technice pomiarowej
Wymienny przód wtyku, styki DC i dźwigienka zapewnia szybką, niedrogą i zrównoważoną konserwację
Taka sama struktura kabli jak NACS upraszcza inżynierię, gdy zmieniają się wymagania rynkowe