Kabel ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda NACS, do instalacji na stacjach ładowania elektromobilności (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-25FMAS00P
-
Kabel ładowania DC
1889358
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Kabel ładowania DC, do 700 A w Boost mode, 375 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 25 ft, czarny, prosty, z analogowym czujnikiem temperatury, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, brak chłodzenia cieczą, Logo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oddzielny, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni uchwytu
Ochrona przed dotknięciem palcem z formowanymi nakładkami i precyzyjne czujniki temperatury zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
Zgodność z normami UL, SAE, IEC i IATF gwarantuje najwyższą jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność
Na życzenie z logo, niestandardową długością kabla i zarobioną końcówką kabla
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001