NBC-M12MSY-M12FRY/.../...
-
Kabel hybrydowy
1327469
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | Ethernet hybrydowy |
Liczba biegunów | 8 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | Y |
System magistrali | Ethernet |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC (Zasilanie dane) |
50 V DC (Zasilanie dane) | |
Prąd znamionowy IN | 6 A (Power) |
0,5 A (Dane) | |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków wtyków hybrydowych M12, 8-biegunowy, kodowanie Y, widok od strony wtyku
|
Wykonanie | M12 Wtyki, proste, 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: Y |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuZn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-113 |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
Przyporządkowanie pinów złącza hybrydowego M12, 8-pinowego, kodowanie Y, widok strony żeńskiej
|
Wykonanie | M12 Gniazdo, kątowy, 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: Y |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuZn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-113 |
Długość przewodów | Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m) |
Ethernet hybrydowy [94H] | |
Waga przewodu | 110 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Ethernet hybrydowy [94H] |
Ethernet hybrydowy 94H | |
Budowa przewodu | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,20 mm |
zasilanie AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 4x 0,15 mm² (Dane) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,05 mm (Dane) |
1,4 mm (Power) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,80 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP (Dane) |
PP (Power) | |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, zielony, biały, niebieski, brązowy, czarny |
skręt całkowity | 1 czwórka gwiazdowa i 4 żyły z 2 wypełniaczami |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 280,00 Ω/km (Dane) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
pojemność robocza | nom. 50 nF (za kilometr) |
Impedancja różnicowa | 100 Ω ±5 % (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 125 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 36 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 71 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 2000000, Promień gięcia: 15 x D, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s², Temperatura otoczenia: -20 °C ... 60 °C |
Wytrzymałość na rozciąganie | 85 N (wg DIN EN 50565-1 przy ułożeniu ruchomym) |
295 N (wg DIN EN 50565-1 przy ułożeniu na stałe) | |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 56,3 dB (przy 4 MHz) |
50,3 dB (przy 10 MHz) | |
47,2 dB (przy 16 MHz) | |
45,8 dB (przy 20 MHz) | |
42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
35,3 dB (przy 100 MHz) | |
Opór falowy | 6,2 dB (przy 4 MHz) |
9,8 dB (przy 10 MHz) | |
12,4 dB (przy 16 MHz) | |
13,9 dB (przy 20 MHz) | |
17,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
25,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,8 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
wg DIN VDE 0472 część 815 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1581, punkt 1060 |
wg UL 1581, rozdział 1061 | |
wg UL 2556, punkt 9.3 | |
olejoodporność | wg IEC 60811-404 |
wg DIN EN 50363-10-2 | |
Pozostała odporność | nieprzywierające |
Odporność na hydrolizę (DIN EN 50396) | |
Właściwości szczególne | wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą |
bez silikonu | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-113 |
Numer artykułu | 1327469 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CML |
Klucz produktu | AF1CML |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 594,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 594,3 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Klips zabezpieczający 1558991
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław