NBC-M12MSD/10,0-93B/R4RC
-
Kabel sieciowy
1407519
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP67, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Informacje ogólne | Dalsze produkty z różnym typem przewodu i o zmiennej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich
|
Wykonanie | M12 Wtyki, proste, 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: D |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PA-GF |
Kolor (Obudowa) | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Długość przewodów | 10 m |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1407519 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CJN |
Klucz produktu | AF1CJN |
GTIN | 4046356778244 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 716,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 716,89 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | e5cd8e3a-85e1-4033-9613-26f192241bc1 |
Produkty kompatybilne
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408609
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław