Gniazdo stacji ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10
-
Gniazdo stacji ładowania
1627779
CHARX connect, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, długość: 0,7 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ściance, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pełna oferta produktów
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001