EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25
-
Sterownik ładowania AC
1627743
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB jako płytka drukowana służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Wszystkie funkcje ładowania, rozbudowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie ryglowania są już zintegrowane.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania