EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS
-
Sterownik ładowania AC
1622452
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS z obudową do montażu na szynie nośnej służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Wszystkie funkcje ładowania, rozbudowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie ryglowania są już zintegrowane.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania