Siłownik blokady z zasilaniem 12 V do gniazd do montażu na stacji ładowania
EV-T2M3S-E-LOCK12V
-
Rygiel
1624129
CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Rygiel, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, do mocowania do gniazd stacji ładowania, IEC 61851-1
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa