EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - Gniazdo stacji ładowania
1627945

CHARX connect, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 20 A , 480 V AC, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ściance, Dodatkowe zabezpieczenie od tyłu przed bryzgami wody poprzez uszczelnienie poszczególnych żył, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001