EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - Gniazdo stacji ładowania
1408172

CHARX connect, GB/T, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 440 V AC, długość: 0,7 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ściance, do ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym (AC), GB/T 20234.2-2015

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd Phoenix Contact do montażu na stacji ładowania
Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zintegrowana blokada podczas ładowania