ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybryd. rozrusznik silnika
2900414

Hybrydowy rozrusznik silnika do zmiany kierunku silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 2,4 A, z napięciem sterującym 24 V DC, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją zatrzymania awaryjnego do SIL 3 / PL e i przyłączem śrubowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość 22,5 mm
Poziom bezpieczeństwa wg IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Oszczędność okablowania
Długi okres trwałości
Oszczędność miejsca
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia