ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybryd. rozrusznik silnika
2900574

Hybrydowe rozruszniki silnika do nawrotu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 2,4 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane wyłączenie w razie przeciążenia, z zaciskami śrubowymi.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość 22,5 mm
Przełączanie bez zużycia
Oszczędność okablowania
Długi okres trwałości
Oszczędność miejsca
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu