ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika
2900561

Hybrydowy rozrusznik silnika do sterowania silników 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A i funkcją zatrzymania awaryjnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość 22,5 mm
Poziom bezpieczeństwa wg IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Oszczędność miejsca
Oszczędność okablowania
Długi okres trwałości
3-fazowe mostki pętlowe
Przełączanie bez zużycia