ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9
-
Hybryd. rozrusznik silnika
2900578
Hybrydowy rozrusznik silnika do sterowania silników 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 230 V AC, prądem wyjściowym 9 A i nastawialnym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Hybrydowy rozrusznik silnika |
Rodzina produktów | CONTACTRON |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Liczba faz | 3 |
Rodzaj rozrusznika silnika | Rozrusznik nawrotny |
Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 13,5 W |
Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
Maksymalna moc strat | 16,1 W |
Strata mocy | 2,6 W |
Rodzaj przyporządkowania | 1 |
Zasilanie | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 230 V AC |
Zakres napięcia zasilania sterowania | 85 V AC ... 253 V AC |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 4 mA |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Właściwości izolacji | |
Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC |
Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC | |
Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 V AC ... 500 V AC | |
Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC | |
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC |
Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC | |
Szybkie wyłączenie | |
Próg pobudzenia | > 45 A |
Czas reakcji | < 2 s |
Sterowanie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 230 V AC |
Zakres napięcia uruchomieniowego | 85 V AC ... 253 V AC |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 7 mA (Typ wejścia 1) |
Częstotliwość sieci | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
Próg przełączenia | 44 V AC (Sygnał "0") |
85 V AC (Sygnał "1") | |
Typowy czas wyłączenia | < 70 ms |
Wyjście AC | |
Znamionowe napięcie robocze Ue | 500 V AC |
Zakres napięcia roboczego | 42 V AC ... 550 V AC |
Pomiarowe natężenie robocze Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Zakres prądu obciążenia | 1,5 A ... 9 A (patrz krzywa redukcyjna) |
Charakterystyka wyzwalania wg IEC 60947-4-2 | Klasa 10A |
Czas chłodzenia | 20 min (do resetu automatycznego) |
prąd upływu | 0 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Wyjścia sygnałów zwrotnych | |
Wskazówka | Sygnał zwrotny: bezpotencjałowy styk zestyku przełącznego, styk sygnałowy |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
obwód sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Obwód obciążający | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 107 mm |
Głębokość | 114 mm |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczenie UL | |
Certyfikat | NLDX.E228652 |
Dane UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (bezpiecznik 30 A class CC / 30 A class J (high fault))) |
5 kA (500 V AC (bezpiecznik 20 A RK5 (standard fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole) |
Numer artykułu | 2900578 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7424 |
Klucz produktu | DK7424 |
GTIN | 4046356528191 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 307,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222,47 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
BRIDGE- 2 - Mostek 2900746
-
BRIDGE- 3 - Mostek 2900747
-
BRIDGE- 4 - Mostek 2900748
-
BRIDGE- 5 - Mostek 2900749
-
BRIDGE- 6 - Mostek 2900750
-
BRIDGE- 7 - Mostek 2900751
-
BRIDGE- 8 - Mostek 2900752
-
BRIDGE- 9 - Mostek 2900753
-
BRIDGE-10 - Mostek 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Mostek 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Mostek 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Mostek 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Mostek 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Mostek 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Mostek 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Mostek 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Mostek 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Mostek 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Mostek 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Mostek 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Mostek 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Mostek 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Mostek 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Mostek 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Mostek 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Mostek 2909899
Korzyści
Szerokość 22,5 mm
Oszczędność miejsca
Długi okres trwałości
Oszczędność okablowania
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław