PTRE 6-2/18 - Gniazdo pomiarowe
3069867

Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 36, liczba biegunów: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika