CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 32, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN, kolor: szary
Typ produktu | Gniazdo pomiarowe |
Liczba biegunów | 16 |
Raster | 8,2 mm |
Ilość przyłączy | 32 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 16 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A5 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 20 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V AC/DC |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 1 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 1 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 1 mm² ... 6 mm² |
Szerokość | 163 mm |
Wysokość | 99,7 mm |
Głębokość | 56,5 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 69,3 mm |
Raster | 8,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 3069865 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE6112 |
Klucz produktu | BE6112 |
GTIN | 4055626065304 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 490 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 490 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |