Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX-function umożliwiają prostą integrację elementów funkcjonalnych, takich jak separatory, bezpieczniki lub inne elementy elektroniczne. Bloki mają zintegrowany mostek i są dostępne z siedmioma punktami zaciskowymi o przekroju znamionowym 2,5 mm².
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: czerwone