A Ty jak dobrze pływasz?
25.04.2024
... bo nowe złącza FS 0,635 pływają znakomicie.
👉 Równoległe połączenie PCB o szybkości transmisji danych do 30 Gb/s? JEST!
👉 Kompensacja tolerancji i naprężeń mechanicznych? JEST!
👉 Raster? 0,635mm! Niemożlwie? A jednak!
Kompaktowe złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 umożliwiają równoległe układy PCB o dużej szybkości transmisji danych do 30 Gb/s a funkcja floating oferuje kompensację tolerancji do 0,7 mm w kierunku x i y oraz 0,6 mm w kierunku z. Przekonaj się sam!
Kontakt dla prasy
Paweł Zientarski
|
Menedżer Obszaru Biznesu – złącza i obudowy do elektroniki, rynek dystrybucji
pzientarski@phoenixcontact.pl