Zasilanie i dystrybucja energii w tunelu Wiele systemów i urządzeń w tunelu wymaga niezawodnego zasilania w energię elektryczną. Systemy szczególnie newralgiczne, jak wentylacja czy oświetlenie, muszą działać również w sytuacjach zagrożenia lub w razie pożaru.

Technika zabezpieczeniowa aplikacji tunelowych

Wyzwanie


Testowanie urządzenia zabezpieczającego w tunelu

Wysoko dyspozycyjne urządzenia zabezpieczające sieć pozwalają na uniknięcie uszkodzeń w tunelu

Zadbaj o wysoką dyspozycyjność swojego systemu i zabezpiecz go przed nieplanowanymi przestojami i uszkodzeniem. Solidne komponenty i redundantne struktury sieci zapewniają wysoką dyspozycyjność. Phoenix Contact oferuje skuteczną ochronę na wszystkich poziomach zasilania: bezpieczeństwo IT i szyfrowane przesyłanie danych do nadrzędnych centrali sterowniczych, wzmocnione połączenia z siecią energetyczną oraz kompleksową ochronę na poziomie obiektu. Komunikacja wg IEC 60870-5-101/103/104 lub IEC 61850 oraz redundancyjne połączenia Ethernet przez RSTP/HSR/PRP umożliwiają bezawaryjną pracę równoległą.

Rozwiązanie


Moduł TAP (Tunnel Application Power)
Switche zarządzalne do IEC 61850
Szafa sterownicza Complete line Energy
Moduł TAP (Tunnel Application Power)

Moduły TAP (Tunnel Application Power) firmy Phoenix Contact to ognioodporne urządzenie stworzone specjalnie do bezpiecznego i łatwego rozdziału energii w tunelu. Moduł TAP zapewnia zasilanie z rozdzielni głównej indywidualnych aplikacji tunelowych, np. systemów oświetlenia lub ewakuacji.

Chroni to przed zwarciami w kierunku rozdzielni głównej. Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi zabezpieczenia działania zapewniona jest ciągła dyspozycyjność w sytuacjach zagrożenia.

Switche zarządzalne do IEC 61850

Tunele są wyposażone w wiele systemów i urządzeń elektrycznych, które wymagają niezawodnego zasilania. Jednocześnie same tunele są dużym odbiorcą energii w sieci dystrybucyjnej.

Phoenix Contact oferuje specjalne switche sieciowe do instalacji energetycznych, które umożliwiają gigabitowy transfer danych do centrali sterowniczych dostawców energii wg normy IEC 61850 i IEEE 1613.

Szafa sterownicza Complete line Energy

Błędy w sieci mogą powodować znaczne szkody i niebezpieczeństwo w tunelu. Nasze urządzenia zabezpieczające i sterujące zapewniają skuteczną ochronę systemów w tunelu. Wersje kompaktowe zawierają wiele różnych funkcji, takich jak funkcje ochronne, sterowanie obwodami mocy, pomiar parametrów elektrycznych oraz protokołowanie zdarzeń i błędów sieci.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie – od analizy sieci i instalacji urządzeń, po szkolenia i obsługę serwisową.

Interaktywna mapa: sieci wysokiej dostępności w tunelu
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberprzestępczością i złośliwym oprogramowaniem.
Dowiedz się więcej
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Switche Ethernetu przemysłowego
Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN. Dzięki temu zachowasz elastyczność przy budowie wydajnych i bezpiecznych sieci również w trudnych warunkach otoczenia: porty miedziane i światłowodowe oraz funkcje redundancji umożliwiają elastyczne podłączanie systemów do sieci oraz łatwą segmentację sieci przemysłowej.
Dowiedz się więcej
Switche Ethernetu przemysłowego
Urządzenia zabezpieczające i sterujące
Szeroki wybór aparatury zabezpieczeniowej zapewnia niezawodność i wysoką dyspozycyjność sieci w zakresie napięcia od 10 kV do 110 kV. Urządzenia zabezpieczeniowe i sterujące mogą być używane między innymi w pojedynczych i podwójnych szynach zbiorczych, do sieci w układzie gwiazdowym, pierścieniowym i siatkowym. Mogą być używane w sieciach izolowanych, kompensowanych, uziemionych sztywno o niskiej rezystancji.
Dowiedz się więcej
Urządzenia zabezpieczające i sterujące
Kamery drogowe nad drogą

Bezpieczny zdalny dostęp w tunelu

Dzięki wysoce dostępnej i bezpiecznej infrastrukturze sieciowej i sterowania kładziesz fundamenty pod niezawodne działanie tunelu. Zapewniamy wsparcie w postaci wydajnych produktów do światłowodów, kabli miedzianych i linii radiowych.

Nasze rozwiązania dla redundantnych struktur sieciowych spełniają wszystkie niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i przepustowości, zapewniając bezpieczny i nieprzerwany dostęp z pomieszczenia sterowania ruchem. Odpowiednie poziomy redundancji umożliwiają płynną transmisję danych we wszystkich zastosowaniach tunelowych. Oznacza to, że nawet w przypadku częściowych awarii, np. z powodu wadliwych urządzeń lub połączeń, odpowiednie protokoły mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym. Nasze usługi konsultingowe z certyfikatem IEC 62443 i wykorzystanie nowoczesnych standardów szyfrowania zabezpieczają dane.

Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jak możesz zmaksymalizować bezpieczeństwo zdalnego dostępu do swoich systemów i chronić się przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Korzyści

  • Oszczędność czasu rozprowadzenia zasilania sięgająca 80% dzięki łatwemu i szybkiemu konfekcjonowaniu
  • Dalekosiężne bezpieczeństwo inwestycji dzięki kompatybilnym produktom według IEC 61850 i standardów sieci IEEE
  • Wysoka wytrzymałość produktów również w trudnych warunkach otoczenia dzięki solidnej konstrukcji

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.