Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Kanalizacja tuneli Zrealizuj energooszczędne i długoterminowe działanie systemu dzięki naszym rozwiązaniom do monitorowania i sterowania przepompowniami.

Kanalizacja tuneli

Wyzwanie


Zamknięcie tunelu

Powódź i zanieczyszczone ścieki

Ze względu na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz bliskość poziomu wód gruntowych w tunelach niezbędne są złożone systemy kanalizacyjne. Poza eliminacją ryzyka zalania trzeba zapewnić bezpieczne odprowadzanie z tunelu łatwopalnych cieczy, takich jak paliwo czy zabrudzona woda gaśnicza. Aby chronić użytkowników tunelu i podziemne systemy, konieczne jest ciągłe monitorowanie dyspozycyjności pomp.

Rozwiązanie


Przepompownia do kanalizacji w tunelu

Inteligentna automatyzacja pomp

Pompownie odwadniające zapobiegają zalewaniu tunelu w czasie burz, a w sytuacjach awaryjnych zapewniają odprowadzanie zanieczyszczonej wody gaśniczej. Woda jest najpierw zbierana w tunelu, a następnie odprowadzana do kanalizacji. Do przepompowywania dużych ilości wody niezbędne są wysoko dyspozycyjne pompy.

Oprócz redundantnej infrastruktury sieciowej i sterującej, Phoenix Contact oferuje rozwiązania do monitorowania wydajności i niezawodnej regulacji pomp odwadniających, nawet w przypadku awarii komunikacji.

Na podstawie zmieniającego się poziomu wody sterownik PLC steruje kilkoma pompami odpowiednio do ich godzin pracy lub uruchomień silnika. W połączeniu ze szczegółową diagnostyką, monitorowaniem i protokołowaniem danych system gwarantuje niezawodne i energooszczędne działanie. Informacja o każdej nieprawidłowości jest przesyłania do nadrzędnego układu sterowania do konserwacji profilaktycznej.

Substancja chemiczna na podłodze

Ochrona przed niebezpiecznymi chemikaliami

Podczas normalnego ruchu, w razie wypadku lub w czasie pożaru do systemu kanalizacyjnego mogą dostać się również toksyczne lub wybuchowe ciecze. Dlatego zanim woda dotrze do przepompowni, jest kontrolowana pod kątem zawartości niebezpiecznych chemikaliów, np. paliwa lub zanieczyszczonej wody gaśniczej. W razie zagrożenia podejmowane są odpowiednie środki zaradcze lub następuje całkowite wyłączenie systemu pomp.

Panel dotykowy do konserwacji profilaktycznej pomp w tunelach

Konserwacja profilaktyczna

Zrealizuj energooszczędne i długoterminowe działanie systemu dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom do monitorowania i sterowania przepompowniami. Rejestrowanie istotnych zmiennych pomiarowych, takich jak wibracje, temperatury lub uszczelnienia, umożliwia konserwację profilaktyczną. Umożliwia to optymalne działanie pomp i niezawodne odwadnianie obiektu tunelowego.

Korzyści

  • Minimalizacja obsługi technicznej dzięki konserwacji profilaktycznej
  • Zmniejszenie zużycia energii dzięki optymalizacji pracy pomp
  • Szczegółowe rejestrowanie danych eksploatacyjnych, np. godzin pracy, temperatury i poziomu wody

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

White paper Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczny zdalny dostęp w tunelu

Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jak możesz zmaksymalizować bezpieczeństwo zdalnego dostępu do swoich systemów i chronić się przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Zamów white paper
Bezpieczna transmisja danych