Warto wiedzieć ·
27.03.2025

Czym jest cyfrowy bliźniak? Cyfrowe bliźniaki to wirtualne modele, które można wykorzystać do lepszego zrozumienia, testowania i optymalizacji procesów.

Widok cyfrowego bliźniaka

Streszczenie

Cyfrowy bliźniak to wirtualny model fizycznego obiektu lub systemu, który reprezentuje jego rzeczywisty odpowiednik w świecie cyfrowym. Inżynierowie i specjaliści IT mogą z nich korzystać, aby lepiej zrozumieć, przetestować i zoptymalizować procesy. Decyzje podejmowane są na podstawie analizy danych, co prowadzi do wzrostu wydajności i jakości produktów.

Oświetlona rafineria nocą z danymi cyfrowymi

W przemyśle cyfrowe bliźniaki pomagają uniknąć przestojów w pracy

Cyfrowe bliźniaki w przemyśle

W branży produkcyjnej cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane do monitorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Pomagają one uniknąć przestojów. Integrując dane w czasie rzeczywistym, cyfrowe bliźniaki mogą rozpoznawać anomalie na wczesnym etapie i oferować proaktywne opcje konserwacji. Symulacja złożonych scenariuszy jest szczególnie ważna w obszarach takich jak budownictwo czy produkcja motoryzacyjna, gdzie bezpieczeństwo i precyzja mają kluczowe znaczenie. W branży energetycznej cyfrowe bliźniaki wspierają monitorowanie sieci i systemów, co również pomaga zmniejszyć emisje. Pomagają również w logistyce, zwiększając wydajność łańcuchów dostaw.

Pod pojęciem cyfrowego bliźniaka dla przemysłu przetwórczego kryje się cyfrowy obraz wszystkich czujników i urządzeń wykonawczych zainstalowanych w zakładzie wraz z zapisanymi cyklami konserwacji, parametrami i stanami błędów urządzeń w przypadku wystąpienia błędów.

Zalety cyfrowych bliźniaków

  • Zdolność do optymalizacji procesów
  • Większa wydajność, mniejsze potencjalne ryzyko i zminimalizowane czasy przestojów
  • Redukcja kosztów poprzez unikanie niepotrzebnego zużycia zasobów
  • Wysoki poziom innowacyjności dzięki wirtualnemu testowaniu scenariuszy i zmiennych
  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki przewadze konkurencyjnej
  • Lepsze zapewnienie jakości
  • Wsparcie zrównoważonego rozwoju

Wyzwania dla cyfrowych bliźniaków

  • Integracja danych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł to skomplikowane zadanie
  • Wdrożenie wymaga specjalistycznej wiedzy
  • Naruszenia danych i zagrożenia cybernetyczne
  • Bieżąca konserwacja i aktualizacje muszą być przeprowadzane w sposób ciągły
Osoba porównuje obraz na ekranie z rzeczywistym produktem

Przyszłość cyfrowego bliźniaka

Wraz z postępem w dziedzinach sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT) cyfrowe bliźniaki stają się coraz inteligentniejsze i lepiej zintegrowane. Umożliwiają one podejmowanie zautomatyzowanych decyzji i przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym, zwiększają wydajność i tworzą nowe modele biznesowe. Aby wykorzystać zmiany rynkowe i innowacje technologiczne, firmy muszą stale rozwijać cyfrowe bliźniaki. Technologia blockchain może zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych bliźniaków poprzez zapewnienie integralności danych. Cyfrowe bliźniaki wspierają również zrównoważone praktyki i pomagają firmom zmniejszyć ich ślad ekologiczny.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę różnorodne zastosowania i zalety cyfrowych bliźniaków, wyraźnie widać, że nie są one tylko tymczasowym trendem technologicznym, ale decydującym czynnikiem przyszłego sukcesu w wielu branżach. Oferują one platformę, która umożliwia firmom optymalizację procesów, co przekłada się na znaczny wzrost wydajności i oszczędność kosztów. Zwłaszcza w branżach o złożonych, wieloetapowych procesach produkcyjnych cyfrowe bliźniaki są narzędziem minimalizującym czasy przestojów i poprawiającym jakość produktów.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład